17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式脱臭機 MA-04C

通常単価(税別)
522,593
税込単価
574,852
通常出荷日:19日目

【特長】・活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    58/58(50/60Hz)
  • タイプ詳細
    金属製
  • 奥行(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    328
  • 使用範囲目安
    ~20畳
  • アイボリー
  • 幅(mm)
    320
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    11
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    12
  • 質量(g)
    11800.0
  • トラスココード
    561-3964
  • 材質1

型番:

MA-04C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MA-04Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
58/58(50/60Hz)
タイプ詳細
金属製
奥行(mm)
260
高さ(mm)
328
使用範囲目安
~20畳
アイボリー
幅(mm)
320
風量([[M3]]/min)50Hz
11
風量([[M3]]/min)60Hz
12
質量(g)
11800.0
トラスココード
561-3964
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA-04C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522,593
( 574,852 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します
・ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します
・ハニカム形状で、優れた吸着性能です
・再生処理可能なので、繰り返し使用可能です
・持ち運びができるので様々な現場で使用できます
【用途】
・改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに
・タバコの臭いに
・工業用製造ラインに
・化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに
・ホテルや飲食店に
【材質】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式脱臭機 MA-04Cの型番MA-04Cのページです。 型番MA-04Cに関する仕様情報を記載しております。
可搬式脱臭機 MA-04Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式脱臭機 MA-04C
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
パーソナル空間向け小型空気清浄機
空気清浄機(天井埋込型)
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
メーカーSHUMANオリオン機械岩崎電気ブラザーEPオーデンナカトミ
通常価格522,593225,033115,11314,492591,20653,209
通常出荷日19日目1日目1日目1日目10日目5日目
商品タイプ空気清浄機除湿機空気清浄機空気清浄機空気清浄機除湿機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)58/58(50/60Hz)620/730(50/60Hz)43.1/36.3(50/60Hz)884~96/105~120(50/60Hz)500/550(50/60Hz)
タイプ詳細金属製-----
奥行(mm)260-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト