ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動水栓 混合栓 乾電池式 HS-72X

通常単価(税別)
68,574円
税込単価
75,431円
通常出荷日:2日目

【特長】・かんたん設置、約3分で設置可能です。・先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    150
  • 取付ねじ
    W26山20
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ABS
  • 接続方向
    上付け
  • 詳細タイプ
    混合栓

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

奥行

(mm)

取付穴径

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
-
25~35
3350
4573150160253
369-0215
1個
M
-
25~35
3330
4573150160239
369-0217
1個
S
200
PJ1/2
3310
4573150160215
369-0218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,574円
( 75,431円 )
2日目
68,574円
( 75,431円 )
2日目
68,574円
( 75,431円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かんたん設置、約3分で設置可能です。
・先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
【用途】
・壁付の湯水混合の自動水栓として。
【材質】
・ABS

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動水栓 混合栓 乾電池式 HS-72Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動水栓 混合栓 乾電池式 HS-72X
自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72
水栓プラグ
ゴム栓
水栓節水コマ
水栓パイプ用アダプター 黄銅
メーカーDELMANDELMAN三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所エスコ
通常価格68,574円39,864円1,426円681円752円989円 -
通常出荷日2日目5日目6日目6日目2日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)150-----
取付ねじW26山20W26山20----
グリーン購入法適合品適合適合----
材質1ABSABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト