ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプユニット(GX-3R Pro用) RP-3R-PRO

ポンプユニット(GX-3R Pro用)

通常単価(税別)
37,430円
税込単価
41,173円
通常出荷日:7日目

【特長】・GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット・GX-3RPro本体とドッキングする...

詳細を確認
  • トラスココード
    161-1606
  • 質量(g)
    120
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    95
  • 幅(mm)
    94

ご注意

  • GX-3RProシリーズ以外のGX-2009やGX-3Rとの接続はできかねます。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

型番:

RP-3R-PRO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
型番:RP-3R-PRO
・本質安全防爆構造(Exia II CT4 Ga)
・奥行(mm):29
・高さ(mm):95
・幅(mm):94
・吸引流量(mL/min):Highモード 約500/Lowモード 約350
・警報表示:<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)
・電源:単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製 LR6)
・連続使用時間:Highモード 約10時間/Lowモード 約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)

RP-3R-PROの仕様・寸法情報

トラスココード
161-1606
質量(g)
120
奥行(mm)
29
高さ(mm)
95
幅(mm)
94
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP-3R-PRO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,430円
( 41,173円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
・GX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
・本器の脱着レバーにより着脱可能
・ポンプ吸引流量の切り替え可能
・標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
・その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
【用途】
・GX-3R Pro用ポンプユニット

ご注意

  • GX-3RProシリーズ以外のGX-2009やGX-3Rとの接続はできかねます。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプユニット(GX-3R Pro用)の型番RP-3R-PROのページです。 型番RP-3R-PROに関する仕様情報を記載しております。
ポンプユニット(GX-3R Pro用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプユニット(GX-3R Pro用)
ポンプユニット(GX-3R用)
【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(S)
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格37,430円32,052円45,978円76,646円 -246,610円198,280円
通常出荷日7日目1日目19日目1日目〜19日目8日目
トラスココード161-1606161-1596582-0760-581-9206635-0525
質量(g)120120130.0001001401000.0
奥行(mm)292929263481
高さ(mm)9595956565133
幅(mm)949393約5873154
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました