ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型酸素モニター DC24V仕様 OX600C-DC24V

小型酸素モニター DC24V仕様

通常単価(税別)
86,181円
税込単価
94,799円
通常出荷日:8日目

【特長】・本体内部に気圧補正センサを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。・3種...

詳細を確認
  • 検知範囲
    0-25vol%
  • トラスココード
    259-0091
  • 対象ガス
    酸素
  • 質量(g)
    180.000
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

型番:

OX600C-DC24V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OX600C-DC24Vの仕様・寸法情報

検知範囲
0-25vol%
トラスココード
259-0091
対象ガス
酸素
質量(g)
180.000
奥行(mm)
35.5
高さ(mm)
120
幅(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX600C-DC24V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,181円
( 94,799円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体内部に気圧補正センサを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。
・3種類の電源仕様をラインナップ、設置場所の電源仕様を選びません。
・大きくて見やすい、3色に光るLCD画面表示です。
・リモートセンサ(別売品)で最大20m遠隔測定可能です。
・JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠
【用途】
・クリーンルームや研究室などの酸欠防止に。
・大気中の酸素濃度管理に。

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型酸素モニター DC24V仕様の型番OX600C-DC24Vのページです。 型番OX600C-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。
小型酸素モニター DC24V仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型酸素モニター DC24V仕様
小型酸素モニター 乾電池仕様
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
小型酸素モニター AC100V仕様
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04 充電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格86,181円86,181円111,388円92,433円44,952円44,952円
通常出荷日8日目8日目19日目8日目4日目4日目
検知範囲0-25vol%0-25vol%0-25vol%0~25vol%(0.1vol%)、0~50vol%(0.5vol%)--
トラスココード259-0091259-0090581-9176259-0092336-5517336-5497
対象ガス酸素酸素酸素-酸素酸素
質量(g)180.000230.000230.000200.00093.00093.000
奥行(mm)35.535.535.535.52424

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました