ファクトリーサプライ用品技術窓口

輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様

通常単価(税別)
251,870
税込単価
277,057
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。【用途】・工事用照明、道路交通の明かりに、非常用...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    5
  • タイプ詳細
    台車
  • 奥行(mm)
    470
  • 横(mm)
    470
  • 外径(mm)
    720
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    1400~2600
  • 縦(mm)
    1400~2600
  • 消費電力(W)
    210
  • 消費電力(W)100V
    210
  • 照射角(°)
    360
  • 全長(mm)
    470
  • 長さ(mm)
    720
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 電源(V)
    AC100~240
  • 電源(V)(50/60Hz)
    100V (50/60Hz)
  • 幅(mm)
    720
  • 本体寸法(mm)奥行
    470
  • 本体寸法(mm)高さ
    1400~2600
  • 本体寸法(mm)幅
    720
  • 明るさ(lm)
    28000
  • 電線仕様
    5m VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付
  • 電線長さ(m)
    5
  • JANコード
    4536619107053
  • 質量(g)
    17800.0
  • トラスココード
    418-2915
  • 材質1
    LED基盤:スチール、アルミ

型番:

BL-210-SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-210-SDの仕様・寸法情報

コード長さ(m)
5
タイプ詳細
台車
奥行(mm)
470
横(mm)
470
外径(mm)
720
球寿命(時間)
50000
光源色
昼白色
高さ(mm)
1400~2600
縦(mm)
1400~2600
消費電力(W)
210
消費電力(W)100V
210
照射角(°)
360
全長(mm)
470
長さ(mm)
720
定格寿命(時間)
50000
電源(V)
AC100~240
電源(V)(50/60Hz)
100V (50/60Hz)
幅(mm)
720
本体寸法(mm)奥行
470
本体寸法(mm)高さ
1400~2600
本体寸法(mm)幅
720
明るさ(lm)
28000
電線仕様
5m VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付
電線長さ(m)
5
JANコード
4536619107053
質量(g)
17800.0
トラスココード
418-2915
材質1
LED基盤:スチール、アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-210-SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251,870
( 277,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
【用途】
・工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
【材質】
・LED基盤:スチール、アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様の型番BL-210-SDのページです。 型番BL-210-SDに関する仕様情報を記載しております。
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
LED反射バルーンライト"輝夜"(台車付タイプ)
輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ
輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車
メーカーKAZKAZKAZKAZ和コーポレーション和コーポレーション
通常価格251,870249,950423,517636,00034,19599,653
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
コード長さ(m)5588--
タイプ詳細台車小型台車中型三脚反射中型台車--
奥行(mm)470470930740--
横(mm)470-----
外径(mm)720-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました