17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)

通常単価(税別)
14,517
税込単価
15,969
通常出荷日:1日目

【特長】・イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です・クーリング...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10000~32000
  • 外径 (mm)
    56
  • 全長 (mm)
    188
  • 付属品
  • JANコード
    8710364064960
  • トラスココード
    433-2792
  • 質量(g)
    455.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 周波数(Hz)
    60
  • 消費電力(W)
    90
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 適合コレット(mm)
    0.8、1.6、2.4、3.0、3.2

型番:

3000-2-30-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3000-2-30-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
10000~32000
外径(mm)
56
全長(mm)
188
付属品
JANコード
8710364064960
トラスココード
433-2792
質量(g)
455.000
材質1
ポリアミド樹脂
周波数(Hz)
60
消費電力(W)
90
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2
適合コレット(mm)
0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3000-2-30-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,517
( 15,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です
・クーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、耐久性が向上しています
・ソフトラバーグリップでペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします
・最大28000回転/分の無段変速でさまざまな材料や用途に対応します。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです
【用途】
・彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断、切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけ
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容・付属品】
・カットオフホイール、砥石、サンディングバンド4種類、マンドレル、ハイスピードカッター、レンチ、ストレージケース、アクセサリーケース、フレックスシャフト、サンディンググライディングガイド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)の型番3000-2-30-60のページです。 型番3000-2-30-60に関する仕様情報を記載しております。
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
ミニコングRX用ハンドピース
90°アングル アタッチメント IC-300
メーカーボッシュナカニシミニターミニター柳瀬ナカニシ
通常価格14,51743,91296,08779,23656,03132,929
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目1日目
商品タイプセット本体本体本体本体本体
種類回転式回転式回転式回転式ハンドピース回転式
無負荷回転数(min-1)10000~3200030000630~6300660~6600500001000~26000
外径(mm)5622.829292712.8
全長(mm)188100.918317616057.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト