ファクトリーサプライ用品技術窓口

宅配ボックス リシム ワイド

通常単価(税別)
33,182円~36,907円
税込単価
36,500円~40,598円
通常出荷日:2日目

【特長】・箱形メール便も受け取れるポスト付き宅配ボックスです。・プッシュロックで使い方簡単です。・ポス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    570
  • 奥行(mm)
    375
  • 高さ(mm)
    760
  • タイプ
    ポスト付
  • 耐荷重(kg)
    40
  • 受取最大サイズ(mm)
    430×330×490(下段ボックス)
  • 受取最大サイズ(mm)奥行
    320(郵便ポスト)
  • 受取最大サイズ(mm)高さ
    35(郵便ポスト)
  • 受取最大サイズ(mm)幅
    400(郵便ポスト)
  • 設置方法
    置くだけ(アンカー止め可能)
  • 質量(g)
    16900.0
  • 材質1
    本体:亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • 梱包形状によっては収納目安の商品も収納出来ない可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
本体:シルバー、扉:ブラウン
4963784691504
383-3407
1個
本体:シルバー、扉:木目
4963784691511
383-3391
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,182円
( 36,500円 )
2日目
36,907円
( 40,598円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・箱形メール便も受け取れるポスト付き宅配ボックスです。
・プッシュロックで使い方簡単です。
・ポストのダイヤル錠は可変式でお好きな番号に設定できます。
・組立不要で届いたらすぐに使えます。
・120サイズの大型荷物まで対応しており、まとめ買いにもぴったりです。
【用途】
・120サイズの大型荷物や2Lペットボトル6本入 2ケースなどの不在時受取用に。
・感染防止対策として非対面受取用に。
【材質】
・本体:亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • 梱包形状によっては収納目安の商品も収納出来ない可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宅配ボックス リシム ワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宅配ボックス リシム ワイド
宅配ボックス リシム マルチ
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
組立式シューズボックス シリンダー錠タイプ(中板175mm)
組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)
グランプレステージジャンプ175AF
メーカーK.G.YK.G.Yサカエアスカアスカタクボ
通常価格33,182円-44,790円 -180,183円 -12,329円12,995円98,549円
通常出荷日2日目2日目3日目1日目1日目5日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)5704708423503501695
奥行(mm)375290450350350530
高さ(mm)760114017603503501900
タイプポスト付ポスト付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト