17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

端面溝入れ用丸シャンクバイト

通常単価(税別)
29,98032,485
税込単価
32,97835,734
通常出荷日:1日目

最小端面径Φ10mm、溝深さ9mmの内径奥端面の深溝入れ加工が可能です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

最小端面径φ10 mm、溝深さ9 mmの内径奥端面の深溝入れ加工が可能!

  • 切りくずを横方向へ流出させ、切りくず絡みを解消
  • 高いクランプ剛性により、内径奥端面の深溝加工でも安定した加工が可能
  • シャープな切れ刃と新PVD材種『SH7025』により、長寿命と優れた加工面品位
 

[1] 優れた切りくず排出性

端面溝入れ用丸シャンクバイト 特長-1内部クーラント供給
・刃先近傍への供給により
 奥端面加工時の切りくず排出性を向上
切りくず流出ガイド
・二段ブレーカにより切りくずを横方向へ流出
・加工時の切りくず巻付きを抑制
 

[2] 高いクランプ剛性

端面溝入れ用丸シャンクバイト 特長-2
端面溝入れ用丸シャンクバイト 特長-3

切削力をサポート

  • 大きな支持部厚みで受け、びびりを抑制
 

[3]新PVD材種 SH7025 により高い仕上げ面と安定加工を実現

端面溝入れ用丸シャンクバイト 特長-4
SH7025
  • 鋭い切れ味を持つ小型部品加工用新材種
  • 柱状TiCN被膜と積層TiAlN被膜の組み合わせにより、高品位な仕上げ面、安定加工を実現
端面溝入れ用丸シャンクバイト 特長-5最外層TiN被膜被膜断面写真被膜断面模式図高品位な仕上げ面
耐凝着性に優れるTiCN被膜による、高い仕上げ面品位
圧倒的な長寿命
柱状TiCN被膜による、圧倒的な耐摩耗性が実現する長寿命
優れた加工安定性
積層TiAlN被膜による高い耐欠損性、加工安定性
 

優れた加工安定性

積層TiAlN被膜による高い耐欠損性、加工安定性

端面溝入れ用丸シャンクバイト 特長-6
 

性能・試験情報

切削性能

■ 切りくず処理性比較

端面溝入れ用丸シャンクバイト 切削性能-1
端面溝入れ用丸シャンクバイト MSUS316L
 
ホルダ : A12G-MFR10-D100
インサート : MFGR10-200-020 SH7025
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.02 mm/rev
溝幅 : CW = 2 mm
溝深さ : 9 mm
加工形態 : 端面溝加工
切削油 : 湿式(内部給油)
 

■ コーナ部逃げ面摩耗量

端面溝入れ用丸シャンクバイト 切削性能-2
 
端面溝入れ用丸シャンクバイト MSUS316L
 
ホルダ : A12G-MFR10-D100
インサート : MFGR10-200-020 SH7025
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.02 mm/rev
溝幅 : CW = 2 mm
溝深さ : 9 mm
加工形態 :端面溝加工 φ15 - φ7 拡幅加工
切削油 :湿式(内部給油)
端面溝入れ用丸シャンクバイト 切削性能-3
 

外形図

端面溝入れ用丸シャンクバイト 外形図-1
端面溝入れ用丸シャンクバイト 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名電子部品バルブ
ホルダA12G-MFR10-D100A12G-MFR10-D100
インサートMFGR10-200-020MFGR10-200-020
材種SH7025SH7025
被削材SUS316LSUS304
端面溝入れ用丸シャンクバイト 加工事例-1端面溝入れ用丸シャンクバイト 加工事例-2
切削条件切削速度 : Vc (m/min)7550
送り : f (mm/rev)0.030.02
溝幅 : CW (mm)22
溝深さ : CDX (mm)52.5
加工形態奥端面溝入れ奥端面溝入れ
切削油湿式湿式
結果端面溝入れ用丸シャンクバイト 加工事例-3端面溝入れ用丸シャンクバイト 加工事例-4
従来品はソリッドバーで切りくず絡みによる突発欠損が発生していた。FaceMiniCut は、びびりもなく加工面品位も安定。工具寿命を1.3 倍に伸ばすことが可能となった。従来品は、切りくずがホルダに巻付き連続加工ができなかった。FaceMiniCut は、切りくずの巻付きがなく連続運転が可能となり、工具寿命も5 倍となった。

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
12
90
11
1個
16
85
15
1個
12.7
90
11.7
1個
15.875
85
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,162
( 34,278 )
1日目
29,980
( 32,978 )
1日目
31,162
( 34,278 )
1日目
32,485
( 35,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

最小端面径Φ10mm、溝深さ9mmの内径奥端面の深溝入れ加工が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面溝入れ用丸シャンクバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端面溝入れ用丸シャンクバイト
奥端面溝加工用ホルダ SSHF型
内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT
多機能・大内径深溝入れホルダ・大内径ぬすみ溝入れホルダ KIGM-8/KIGMU-8
内径溝入れ用 GX-I 形バイト
DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用
メーカータンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ京セラタンガロイ三菱マテリアル
通常価格29,980-69,89320,738 -46,504 -30,44121,976 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
加工用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)2~2.51.0~3.0-81~4.54.7
最小加工径(mm)1014-6555-
最大溝深さ(mm)91.5~3.0--1.5~64.5
勝手なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト