17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 外周側有効切れ刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モジュラタイプカッタ HSW06R

通常単価(税別)
68,03087,010
税込単価
74,83395,711
通常出荷日:1日目

安定した切りくずの生成により高能率な深溝加工を可能にした、経済的なサイドカッタシリーズ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

内部給油に対応する2タイプのカッタを拡充

 

内部給油で加工安定性が向上!

加工部位の冷却を確実に行い、切りくず滞留がないため、ダウンタイム軽減。

モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-1

モジュラーヘッド
(工具径φ32 - 63 mm)

モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-2

カッタヘッド・アダプタ
(工具径φ80 - 125 mm)

 

内部給油

モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-3
加工部位が確実に冷却され
寸法安定・切りくず滞留もなし!

外部給油

モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-4
 切れ刃が
    冷却されず
    短寿命
 溝内に切りくず
    滞留
モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-5
カッタ : TSV02R100A31.0-06W4.0C + TSA32-M25.4(φ100 mm, ZEFP = 6)
インサート : TVKX020202TN-MJ AH725
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 100 m/min
溝幅 : CW = 4 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT50
 
モジュラヘッド(工具径φ32 - 63 mm)
カッタヘッド・アダプタ(工具径φ80 - 125 mm)
モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-6モジュラーヘッド取付レンチ
(別売)
モジュラタイプカッタ HSW06R 特長-7アダプタカッタヘッド
 

性能・試験情報

切削性能

モジュラタイプカッタ HSW06R 切削性能-1

コッタレス
モジュラー

モジュラタイプカッタ HSW06R 切削性能-2

従来モジュラー

モジュラタイプカッタ HSW06R 切削性能-3
モジュラタイプカッタ HSW06R 切削性能-4SUS304
カッタ: HSW06R032M10-02-10.0C
     (φ32, ZEFP = 2, CICT = 4)
インサート : WNGU060308TN-MJ AH3135
シャンク : SM10-L130-C20 (鋼)
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 100 m/min
溝幅 : CW = 10 mm
切削幅 : ae = 6 mm
切削油 : 内部給油
突出し長さ : 58 mm 鋼シャンク
使用機械 : 立形 M/C, BT50
 

外形図

モジュラタイプカッタ HSW06R 外形図-1
モジュラタイプカッタ HSW06R 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名ヨーク発電部品
カッタHSV02R063M10-04W4.0C (φ63 mm, ZEFP = 4)TSV04R125A37.0-06W6.0C(φ125 mm, ZEFP = 6)
インサートTVKX020202TN-MJTVKX04H302FN-MJ
材種AH725AH725
被削材S35Cインコネル718
モジュラタイプカッタ HSW06R 加工事例-1モジュラタイプカッタ HSW06R 加工事例-2
切削条件溝幅 : CW (mm)46
切削速度 : Vc (m/min)15030
刃当り送り : fz (mm/t)0.0330.07
送り速度 : Vf (mm/min)10032
切削幅 : ae (mm)180.8
加工形態溝加工溝加工
切削油内部給油内部給油
使用機械立形 M/C, BT30横形 M/C, BT50
結果モジュラタイプカッタ HSW06R 加工事例-3モジュラタイプカッタ HSW06R 加工事例-4
TungThinSlit モジュラは高い剛性によって、びびりのない安定した加工を達成した。従来品は溝内で切りくずの詰まりが発生していたが、TungThinSlit は内部給油によって安定した寿命と良好な加工面が得られた。
 

推奨切削条件

ISO被削材硬さ選択基準材種切削速度
Vc (m/min)
刃列当り送り: fz (mm/t)
HSV / TSV
ae / DC (mm)ae / DC (mm)
10%20%30%≦ 50%
モジュラタイプカッタ HSW06R 推奨切削条件-1低炭素鋼
SS400, S15C など
- 200 HB第一選択AH72590 - 1800.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
耐欠損性重視AH13090 - 1800.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
高炭素鋼
S45C, S55C など
200 - 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
合金鋼
SCM440, SCr415 など
150 - 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
工具鋼
SKD11, SKD61 など
- 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
モジュラタイプカッタ HSW06R 推奨切削条件-2ステンレス鋼
SUS304, SUS316 など
- 200 HB-AH13090 - 2000.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
モジュラタイプカッタ HSW06R 推奨切削条件-3ねずみ鋳鉄
FC250, FC300 など
150 - 250 HB-AH120120 - 2300.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
ダクタイル鋳鉄
FCD400 など
150 - 250 HB-AH12090 - 1500.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
モジュラタイプカッタ HSW06R 推奨切削条件-4チタン合金
Ti-6Al-4V など
- 40 HRC第一選択AH72530 - 400.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐欠損性重視AH13030 - 400.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐熱合金
インコネル718 など
- 40 HRC第一選択AH72520 - 350.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐欠損性重視AH13020 - 350.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

外周側有効切れ刃数

最小発注数量
32
4
2
1個
32
4
2
1個
50
6
3
1個
63
8
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,030
( 74,833 )
1日目
71,430
( 78,573 )
1日目
80,460
( 88,506 )
1日目
87,010
( 95,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した切りくずの生成により高能率な深溝加工を可能にした、経済的なサイドカッタシリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラタイプカッタ HSW06Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラタイプカッタ HSW06R
サイドカッタ TSW06R形 TUNGSLOT
TSW09R形 TUNGSLOT
TSW07R形 TUNGSLOT
TSN12R形 TECSLOT
TSN10R形 TECSLOT
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格68,030-109,590 -150,400109,590 -104,420 -100,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類サイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッター
刃幅(mm)101016121916
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
適応インサートWNGU0603□-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト