ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1078

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1078 L-KIT1078
通常単価(税別)
59,933円
税込単価
65,926円
通常出荷日:5日目

【特長】・価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです・レンズは広範囲の視野を確保でき、作...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は1.8~2.9倍です。

型番:

L-KIT1078
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-KIT1078の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
1.8~2.9
レンズ寸法(mm)
Φ32×38
ライト有無
無
スケール有無
有
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
視野(mm)
304×228~195×146
作動距離(mm)
315~200
セット内容
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-600-6 レンズ/L-803 フレキシブルアーム
JANコード
4962772810781

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,933円
( 65,926円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです
・レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです
・机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は1.8~2.9倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1078 【商品画像】

L-KIT1078

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1078の型番L-KIT1078のページです。 型番L-KIT1078に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1078のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1078
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1080
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1076
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1077
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1075
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1081
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格59,933円109,041円114,041円111,898円91,183円131,916円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)1.8~2.91.3~2.91.9~2.92.3~2.91.9~2.91.3~2.9
レンズ寸法(mm)Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38
ライト有無無無LEDライト有LEDライト有無LEDライト有
スケール有無有有有有有有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト