ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098 L-KIT1098
通常単価(税別)
206,919円
税込単価
227,611円
通常出荷日:5日目

【特長】・11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです・A4サイズの面発光照明付き...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。

型番:

L-KIT1098
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-KIT1098の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
0.9~1.3
レンズ寸法(mm)
Φ32×38
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
有
取付タイプ
テーブルスタンド式
詳細タイプ
面発光照明付
視野(mm)
263×148~194×109
作動距離(mm)
275~200
セット内容
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-600-6 レンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)/L-525 ロングベース/L-718 LEDライト(面発光)
JANコード
4962772810989
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,919円
( 227,611円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです
・A4サイズの面発光照明付き
・レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです
・ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098 【商品画像】

L-KIT1098

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098の型番L-KIT1098のページです。 型番L-KIT1098に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1100
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1097
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1096
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格206,919円216,205円238,349円206,205円186,204円201,205円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)0.9~1.30.4~1.30.4~1.30.9~1.30.9~1.353~380
レンズ寸法(mm)Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ55×176
ライト有無LEDライト有無LEDライト有LEDライト有無LEDライト有
スケール有無有有有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました