ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124 L-KIT1124
通常単価(税別)
192,100
税込単価
211,310
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです・使い勝手のよい...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は53~380倍です。L-859使用時の倍率は26~185倍です。

型番:

L-KIT1124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1124の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
53~380
レンズ寸法(mm)
Φ55×176
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
詳細タイプ
リング照明付
視野(mm)
9.8×5.5~1.4×0.7
作動距離(mm)
90
セット内容
L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-816 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
JANコード
4962772811245
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,100
( 211,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・使い勝手のよいLEDリング照明付き
・レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は53~380倍です。L-859使用時の倍率は26~185倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124 【商品画像】

L-KIT1124

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124の型番L-KIT1124のページです。 型番L-KIT1124に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1172
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格192,100116,967135,147179,419189,317164,024
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)53~38026~19026~19080~570155~13009.0~115
レンズ寸法(mm)Φ55×176Φ55×165Φ55×165Φ55×178Φ55×210Φ55×29
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト