ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)

  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364141712
  • トラスココード
    149-4860
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
  • 電源
    単3形乾電池
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 材質2
    内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 照射ライン
    縦ライン、水平ライン、下部ポイント
  • 横(mm)
    112
  • 自動補正範囲
    ±2°
  • 縦(mm)
    174
  • 光源
    グリーンレーザー
  • 波長(nm)
    ライン505・ポイント650
  • セット内容・付属品
    単3形アルカリ乾電池×4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

ZEROB-TYZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZEROB-TYZの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364141712
トラスココード
149-4860
質量(g)
1000
材質1
外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
電源
単3形乾電池
精度
±1mm/7.5m以内
材質2
内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
レーザー安全規格
クラス2M
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
照射ライン
縦ライン、水平ライン、下部ポイント
横(mm)
112
自動補正範囲
±2°
縦(mm)
174
光源
グリーンレーザー
波長(nm)
ライン505・ポイント650
セット内容・付属品
単3形アルカリ乾電池×4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROB-TYZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,784円
( 62,462円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです
・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です
・ジンバル式レーザーです
・縦ライン1本使用時の連続使用時間は、セーブモード約13時間、ジャストモード約8.5時間です(使用条件・使用方法により異なります)
・レーザー光30秒間点滅後、レーザー消灯します
・ラインLEDのみ点滅です
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器
【材質】
・外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
・内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)の型番ZEROB-TYZのページです。 型番ZEROB-TYZに関する仕様情報を記載しております。
ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)
トータルステーション"TT-N45"
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)
ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格56,784円703,980円128,490円66,845円276,050円226,716円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器回転レーザー回転レーザーレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536414171249753641423824975364142290497536404918649753640494144975364049124
トラスココード149-4860244-3638207-1045827-7120103-0066827-7118
質量(g)10005500.000180095012701250
材質1外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス本体:アルミ、ABS本体:ABS+PC外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました