17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震用コーナーブロック MS-701TKP

  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • 色
    その他
  • 詳細色
    黒
  • JANコード
    4989999977424
  • トラスココード
    207-7425
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    アクリル系接着剤
  • 材質2
    メッキ処理鋼板
  • 材質3
    メッキ処理ネジ類
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
    230×105×56
  • 対象物重量
    600kg以下/個

型番:

MS-701TKP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-701TKPの仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
色
その他
詳細色
黒
JANコード
4989999977424
トラスココード
207-7425
質量(g)
1300
材質1
アクリル系接着剤
材質2
メッキ処理鋼板
材質3
メッキ処理ネジ類
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
230×105×56
対象物重量
600kg以下/個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-701TKP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,348円
( 15,783円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。
・V字型ストッパーで2方向から逃げ道を塞ぎ、接着パッド付円盤を床に固定して移動防止します。
・円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
【用途】
・工場設備・装置の移動を防止ように。
【材質】
・アクリル系接着剤
・メッキ処理鋼板
・メッキ処理ネジ類
【セット内容】
・接着パッド付円盤×2
・V字型ストッパー 金具×1
・ワッシャー×4
・M16×20mm六角ボルト×2
・プライマーB×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震用コーナーブロック MS-701TKPの型番MS-701TKPのページです。 型番MS-701TKPに関する仕様情報を記載しております。
耐震用コーナーブロック MS-701TKPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMS-701TKPの接着パッド付円盤の径を教えてください。
A
MS-701TKPの接着パッド付円盤の径は100mmです。
QMS-701TKPの接着パッドのみを購入できますか?
A
交換用両面接着パッド LQ-23がMS-701TKPの交換用パッドとして使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
耐震金具(フレキシブルジョイント)
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
転倒防止ストッパー LP-0812TKP
耐震用アジャスターストッパー
段積装置ストッパー 200cm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,348円14,476円 -1,394円10,888円11,125円 -9,499円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具その他家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具その他
色その他その他その他-その他-
詳細色黒黒オレンジ-黒-
JANコード4989999977424-45504140391594989999993127-4550414244669
トラスココード207-7425-217-8941207-7473-257-2249
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました