ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
横浜油脂工業 中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト |
|
エスコ 工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
【特長】
・作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します
・腐食・白化防止、除菌効果があります
【用途】
・洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに
【材質】
・主成分:防錆剤、除菌剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

花王
住居用洗剤 かんたんマイペット
5通常価格(税別):2,685円

ジョンソン
カビキラー 本体/つけかえ
4.8通常価格(税別):713円~

エスコ
厨房用洗剤(マジックリン)
4.8通常価格(税別):782円~

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

エスコ
20kg スラッジ・スケール除去剤
0通常価格(税別):8,049円

エスコ
10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー
0通常価格(税別):919円

アズマ工業
azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤
0通常価格(税別):1,161円