ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結ハンドルペール カーキグリーン

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    96
  • 用途
    ペールタイプ
  • 色
    カーキグリーン
  • JANコード
    4973221020606
  • トラスココード
    521-2865
  • 質量(g)
    2600
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    465
  • 間口(mm)
    540
  • 高さ(mm)
    620

型番:

02060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02060の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
96
用途
ペールタイプ
色
カーキグリーン
JANコード
4973221020606
トラスココード
521-2865
質量(g)
2600
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
465
間口(mm)
540
高さ(mm)
620
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,717円
( 5,189円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結ハンドルペール カーキグリーンの型番02060のページです。 型番02060に関する仕様情報を記載しております。
連結ハンドルペール カーキグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結ハンドルペール カーキグリーン
グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱
Xカート ワイドタイプ 1881750
防臭ペダルペール
オイリーウエスト缶 23L
回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
メーカー新輝合成テラモトラバーメイドアズワンケニステラモト
通常価格4,717円31,644円37,486円4,779円32,313円59,596円
通常出荷日1日目8日目5日目4日目5日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)964430015約23150
用途ペールタイプペールタイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱メッシュタイプ
色カーキグリーン-----
JANコード4973221020606-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました