ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト J型 Y-LL001

通常単価(税別)
6,772円
税込単価
7,449円
通常出荷日:4日目

【特長】・固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです・どちらかのベルトを使用し、荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.6
  • ベルト長さ 巻取側 (m)
    5
  • ベルト長さ 固定側 (m)
    1/0.7
  • 色
    ブルー
  • ベルト寸法 幅×厚さ (mm)
    50×2.1
  • 両端形状
    J型フック
  • 材質
    ポリエステル
  • JANコード
    4560416131065
  • トラスココード
    369-8179
  • 質量(g)
    2500.0
  • 質量 (g)
    2500

型番:

Y-LL001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-LL001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.6
ベルト長さ 巻取側(m)
5
ベルト長さ 固定側(m)
1/0.7
色
ブルー
ベルト寸法 幅×厚さ(mm)
50×2.1
両端形状
J型フック
材質
ポリエステル
JANコード
4560416131065
トラスココード
369-8179
質量(g)
2500.0
質量(g)
2500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-LL001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,772円
( 7,449円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです
・どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます
・複数必要だったベルトが1種類で済みます
【用途】
・荷物運搬時、荷崩れ防止の固定
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト J型 Y-LL001の型番Y-LL001のページです。 型番Y-LL001に関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト J型 Y-LL001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト J型 Y-LL001
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース
メーカーYUYPROエスコエスコエスコエスコ日興製綱
通常価格6,772円9,944円 -13,808円 -9,944円 -12,113円 -5,713円
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)0.60.7641.011.522.030.25
ベルト長さ 巻取側(m)5-----
ベルト長さ 固定側(m)1/0.7-----
色ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました