ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414【1~2個入り】 |
|
SK-11 ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB |
|
トラスコ中山 ベルト荷締機 フック&キーパー |
|
象印 小型軽量チェンブロック C-21型 |
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
・製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。
【用途】
・倉庫内での荷物結束。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
5通常価格(税別):856円~

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,443円~

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
4.3通常価格(税別):1,155円

allsafe(アンクラジャパン)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド
4通常価格(税別):3,640円~

allsafe(アンクラジャパン)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
0通常価格(税別):9,734円~

キトー
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA
0通常価格(税別):4,611円~

コンドーテック
コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm
0通常価格(税別):5,440円~

トーヨーセフティー
両端フック金具付き
0通常価格(税別):3,379円~

テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
0通常価格(税別):1,844円~