ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モジュラー圧着工具 貫通式 MLA-M102

通常単価(税別)
10,934円
税込単価
12,027円
通常出荷日:1日目

【特長】・貫通式モジュラープラグ専用の圧着機で、確実な結線が可能です・貫通させたケーブルを圧着と同時に...

詳細を確認
  • 貫通式モジュラープラグ専用です。
  • 規格外のプラグ、ケーブルは圧着できません。
  • メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

型番:

MLA-M102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MLA-M102の仕様・寸法情報

適用タイプ
適合コネクタ:MLA-5E25、625、6A25・適合モジュラープラグ:貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)CAT5e、CAT6、CAT6A
横(mm)
53
厚さ(mm)
20.4
全長(mm)
142
JANコード
4992456206821
質量(g)
246.000
トラスココード
244-0510
材質1
鉄、エラストマーポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
MLA-M102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,934円
( 12,027円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通式モジュラープラグ専用の圧着機で、確実な結線が可能です
・貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃えることができます
・コンパクトサイズで、手にフィットし、操作性抜群です
・CAT5e、CAT6、CAT6Aに対応しています
【用途】
・貫通式モジュラープラグの圧着に
【材質】
・鉄、エラストマーポリプロピレン

ご注意

  • 貫通式モジュラープラグ専用です。
  • 規格外のプラグ、ケーブルは圧着できません。
  • メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラー圧着工具 貫通式 MLA-M102の型番MLA-M102のページです。 型番MLA-M102に関する仕様情報を記載しております。
モジュラー圧着工具 貫通式 MLA-M102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラー圧着工具 貫通式 MLA-M102
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
コマーシャルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
EIコネクタ オリジナル手動圧着工具
メーカーマーベル七星科学研究所ミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,934円10,203円 -19,875円19,875円19,876円19,874円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ適合コネクタ:MLA-5E25、625、6A25・適合モジュラープラグ:貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)CAT5e、CAT6、CAT6A圧着-2012CMILコネクタユニバーサルメーテンロックコネクタコマーシャルメーテンロックコネクタEIコネクタ
横(mm)53-----
厚さ(mm)20.4-----
全長(mm)142-----
JANコード4992456206821-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました