ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
はさみ・万能
エスコ
金属用ハサミ 350シリーズ
アズワン
  • <
  • >

剛力ハサミ MST-230

通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:4日目

【特長】・倍力ハサミにモード切替スイッチを搭載し、パワーモードで切断力がUPします。・モード切替は特許...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    230
  • 刃長 (mm)
    52
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    1.4以下
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    1.0以下
  • タイプ
    倍力
  • 色
    グリップ赤
  • JANコード
    4992456002287
  • 質量(g)
    360
  • トラスココード
    148-7117
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

型番:

MST-230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MST-230の仕様・寸法情報

全長(mm)
230
刃長(mm)
52
切断能力:鉄板(mm)
1.4以下
切断能力:ステンレス板(mm)
1.0以下
タイプ
倍力
色
グリップ赤
JANコード
4992456002287
質量(g)
360
トラスココード
148-7117
材質1
本体:炭素鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MST-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍力ハサミにモード切替スイッチを搭載し、パワーモードで切断力がUPします。
・モード切替は特許取得済みです。
・ハンドルの開き幅が狭い為握りやすくなっています。
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剛力ハサミ MST-230の型番MST-230のページです。 型番MST-230に関する仕様情報を記載しております。
剛力ハサミ MST-230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剛力ハサミ MST-230
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ
金切バサミ ASR
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
切箸左用柳刃
金属クラフト(直刃・曲刃)
メーカーマーベルトラスコ中山MCCコーポレーションベッセイ盛光アルス
通常価格10,873円3,766円4,101円12,044円25,897円2,531円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)230270225280290160
刃長(mm)524830647030
切断能力:鉄板(mm)1.4以下0.70.61.20.50.5
切断能力:ステンレス板(mm)1.0以下0.530.60.60.40.3
タイプ倍力-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました