ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマット(R) ずれ防止タイプ AMR2004R

通常単価(税別)
44,193円
税込単価
48,612円
通常出荷日:4日目

【特長】・敷くだけで設置できるノリ残りがない吸収マットです。・出入口や通路、詰所内の養生に最適です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm)
    2
  • 色
    ダークグレー
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    900
  • 油吸収量(L/巻)
    28.8
  • JANコード
    4560139795643
  • 質量(g)
    9200.0
  • トラスココード
    250-1892
  • 材質1
    表面:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    裏面:ポリエチレン

ご注意

  • 繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。

型番:

AMR2004R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AMR2004Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
2
色
ダークグレー
長さ(m)
20
幅(mm)
900
油吸収量(L/巻)
28.8
JANコード
4560139795643
質量(g)
9200.0
トラスココード
250-1892
材質1
表面:ポリプロピレン(PP)
材質2
裏面:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMR2004R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,193円
( 48,612円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷くだけで設置できるノリ残りがない吸収マットです。
・出入口や通路、詰所内の養生に最適です。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、グリップ力があるため、滑りにくくて安全です。
・厚みはわずか2mmのため、つまずきや台車の引っ掛かりがありません。
・ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。
【材質】
・表面:ポリプロピレン(PP)
・裏面:ポリエチレン

ご注意

  • 繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロマット(R) ずれ防止タイプ AMR2004Rの型番AMR2004Rのページです。 型番AMR2004Rに関する仕様情報を記載しております。
プロマット(R) ずれ防止タイプ AMR2004Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマット(R) ずれ防止タイプ AMR2004R
ニューパワーセル(R)
ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)
ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)
吸油マット(再生タイプ)
吸油マットDP ロールタイプ
メーカープロマットテラモトニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション山崎産業山崎産業
通常価格44,193円8,615円 -40,633円 -49,018円5,565円 -57,903円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ吸油・吸水マット通路用マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
厚さ(mm)2-----
色ダークグレー-----
長さ(m)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました