ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 溶剤対応シルバーシールドエプロン |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
【特長】
・胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです
【材質】
・ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入
0通常価格(税別):9,220円

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~