ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)

通常単価(税別)
7,571
税込単価
8,328
通常出荷日:4日目

【特長】・耐候性に優れ屋外用途に最適です。・あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。【用途】...

詳細を確認

型番:

60954PV2-50-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60954PV2-50-18の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
1.185
屋内用/屋外用
屋外用
トラ(ブラック/イエロー)
基材
プラスチック系
すべり止め部処理
鉱物粒子
粘着剤
アクリル系
粘着力
7.0N/10mm
剥離紙
単品/パック
単品
JANコード
4042448574626
トラスココード
250-5568
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
40
質量(g)
800.000
基材詳細
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60954PV2-50-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,571
( 8,328 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ屋外用途に最適です。
・あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・屋外用。
・階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニル(PVC)
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:鉱物粒子

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)の型番60954PV2-50-18のページです。 型番60954PV2-50-18に関する仕様情報を記載しております。
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
滑り止めテープ 14213
アンチスリップテープ(トラタイプ)
カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー
アンチスリップテープ(アルミ入り)
ノンスリップテープ
メーカーテサセーフラン安全用品テサカーボーイテサ日東エルマテリアル
通常価格7,57111,7002,079 -1,8008,4371,026 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)50100505050125
テープ長さ(m)1818-5180.125
テープ厚(mm)1.1850.80.710.70.8
屋内用/屋外用屋外用屋内用屋内用 / 屋外用-屋外用屋外用
トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト