17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PIAローラー ラム

通常単価(税別)
1,328円~1,405円
税込単価
1,461円~1,546円
通常出荷日:4日目

【特長】・塗料の含み・吐き出しが良いので、塗付量が多く塗装作業性に優れています。・塗装効率が良く、仕上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • その他
    オプション
  • 材質
    ポリエステル・ナイロン・アクリル
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(g)

JANコード

個装サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
毛丈13×101.6
40
4989339373046
W130×D40×H80
1個
1個
毛丈13×152.4
55
4989339373060
W180×D40×H80
1個
1個
毛丈20×101.6
45
4989339370144
W130×D50×H100
1個
1個
毛丈20×152.4
65
4989339370168
W180×D50×H100
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
4日目
1,405円
( 1,546円 )
4日目
1,328円
( 1,461円 )
4日目
1,405円
( 1,546円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の含み・吐き出しが良いので、塗付量が多く塗装作業性に優れています。
・塗装効率が良く、仕上がりが美しいローラーです。
・適応塗料は、アクリルエマルション艶あり/半艶塗料、単層弾性仕上材、微弾性下地調整材、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂/フタル酸エナメル塗料、各種アクリル系溶剤型塗料です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PIAローラー ラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PIAローラー ラム
PIAローラー ピナクル
PIAローラー ジョーカー
PIAローラーボンパラゴン
PCローラーハンドル
PCローラートレイ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,328円-1,405円 -1,222円 -1,328円 -754円 -838円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目〜1日目〜
商品タイプローラーローラーローラーローラーローラーその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ポリエステル・ナイロン・アクリルポリエステルポリエステルポリエステルスチール、ポリプロピレンポリプロピレン
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト