17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットスタンド テストインジケーターセット

通常単価(税別)
31,50028,129
税込単価
34,65030,942
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・φ6mmスピゴット付、目量0.01mmの標準テストインジケーターと、マグネット付ホルダーのセ...

詳細を確認
  • ダイヤルゲージ取付穴 (mm)
    Φ6mm / Φ8mm / Φ3/8
  • ベース寸法 (mm)
    50×60×55
  • アーム長さ(mm)
    282
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 取付軸径(mm)
    6
  • 測定範囲(mm)
    0~0.8
  • 測定力(N)
    0.35以下
  • 文字盤径(mm)
    38
  • 目盛仕様
    0-40-0
  • 微調整機構
    あり
  • JANコード
    4534644118914
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    216-0542

型番:

BGDG6150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BGDG6150の仕様・寸法情報

ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ3/8 / Φ6mm / Φ8mm
ベース寸法(mm)
50×60×55
アーム長さ(mm)
282
最小表示(mm)
0.01
取付軸径(mm)
6
測定範囲(mm)
0~0.8
測定力(N)
0.35以下
文字盤径(mm)
38
目盛仕様
0-40-0
微調整機構
あり
JANコード
4534644118914
質量(g)
1600.0
トラスココード
216-0542
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BGDG6150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,50028,129
( 30,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6mmスピゴット付、目量0.01mmの標準テストインジケーターと、マグネット付ホルダーのセットです。
・ホルダーには先端微動送り機構が付いており、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
・ホルダー中央部のノブを締めることで、3つの関節が同時にロックされ、ゲージを任意の位置に容易に固定できます。
【用途】
・平行度、平面度、同芯度などの比較測定に。
【セット内容】
・テストインジケータ―:BG306A
・ホルダー:DG61003

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド テストインジケーターセットの型番BGDG6150のページです。 型番BGDG6150に関する仕様情報を記載しております。
マグネットスタンド テストインジケーターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスタンド テストインジケーターセット
グラナイトコンパレースタンド
鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズ
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10
石製コンパレータスタンド
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD
メーカーノガ・ウォーターズミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格31,50051,75941,72144,469 -67,86944,469 -
通常出荷日4日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6mm / Φ8mm / Φ3/89.53(8mmブッシュ付)Φ8φ8ブッシュ付 / φ9.5388ブッシュ付 / 9.53
ベース寸法(mm)50×60×55W120×H210×D180150(W)×100(D)×25(H)W168×H110×D45110×210×40W168×H45×D110
アーム長さ(mm)282-----
最小表示(mm)0.01-----
取付軸径(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト