ファクトリーサプライ用品技術窓口

フューズシェルフ ブラック 4段

通常単価(税別)
29,194円
税込単価
32,113円
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック棚にスチールの補強が施されており、軽量かつ強靭、高耐久性を備えた棚です・組立も簡...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    プラスチック
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1220
  • 奥行 (mm)
    457
  • 高さ (mm)
    1550
  • 均等積載量 (kg/段)
    180
  • 最大積載量(kg/台)
    540
  • 色
    ブラック
  • 有効間口(mm)
    1060
  • JANコード
    7290112632685
  • 質量(g)
    16800.0
  • トラスココード
    194-8572
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    棚板補強部:スチール

型番:

17208532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17208532の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
プラスチック
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1220
奥行(mm)
457
高さ(mm)
1550
均等積載量(kg/段)
180
最大積載量(kg/台)
540
色
ブラック
有効間口(mm)
1060
JANコード
7290112632685
質量(g)
16800.0
トラスココード
194-8572
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
棚板補強部:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
17208532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,194円
( 32,113円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック棚にスチールの補強が施されており、軽量かつ強靭、高耐久性を備えた棚です
・組立も簡単な構造です
・通気性が良く、水気は溜まりにくいです
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・棚板補強部:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フューズシェルフ ブラック 4段の型番17208532のページです。 型番17208532に関する仕様情報を記載しております。
フューズシェルフ ブラック 4段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フューズシェルフ ブラック 4段
軽量ボルトレス棚TSUG型(木製棚板・段50kg荷重・高さ1800mm・5段タイプ) 単体型
3段ラック棚(折畳式)
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカーKETER(ケーター社)トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,194円43,246円 -37,869円32,024円 -224,406円 -220,291円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜9日目9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質プラスチックスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)4535中棚1、スライド棚3中棚1、スライド棚3
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)1220940870940962916
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました