ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドドライヤー パワードライ 薄型タイプ

通常単価(税別)
60,644円
税込単価
66,708円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体外装部は、アルコール拭き清掃可能です【用途】・手洗い後の乾燥

  • タイプ
    壁面取付型
  • 電源 (V)
    100
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

FJ-T09F3-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FJ-T09F3-Wの仕様・寸法情報

タイプ
壁面取付型
電源(V)
100
風速(m/s)
100
奥行(mm)
157
高さ(mm)
470
消費電力(W)
595
色
ホワイト
電源コード長さ(m)
1.2
幅(mm)
250
JANコード
4549077159724
質量(g)
4000.0
トラスココード
828-5004

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FJ-T09F3-W

風速

(m/s)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

電源コード長さ(m)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
157
470
595
1.2
250
4549077159724
4000.0
828-5004
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,644円
( 66,708円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体外装部は、アルコール拭き清掃可能です
【用途】
・手洗い後の乾燥

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドドライヤー パワードライ 薄型タイプの型番FJ-T09F3-Wのページです。 型番FJ-T09F3-Wに関する仕様情報を記載しております。
ハンドドライヤー パワードライ 薄型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドドライヤー パワードライ 薄型タイプ
エアータオル(温風タイプ)
手指洗浄消毒器 (手洗い装置)
メーカーPanasonicエレクトロン三共空調
通常価格60,644円69,932円673,418円 -
通常出荷日1日目1日目18日目〜
タイプ壁面取付型壁面取付型壁面取付型
電源(V)100100100
色ホワイト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました