17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらくマット RAKU-T10-BK

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムならではの耐久性に富んだ、多目的用途にも対応可能なゴムマットです・弾力があるので、歩行感...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    10
  • ブラック
  • 長さ(mm)
    2000
  • 幅(mm)
    1000
  • 側面形状
    長方形
  • 泥抜き穴
  • 表面形状
    コイン突起有
  • 裏地
    無し
  • JANコード
    4963613809780
  • 質量(g)
    23000.0
  • トラスココード
    429-9638
  • 材質1
    本体:合成ゴム(天然ゴム+リサイクル)

型番:

RAKU-T10-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAKU-T10-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
10
ブラック
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
側面形状
長方形
泥抜き穴
表面形状
コイン突起有
裏地
無し
JANコード
4963613809780
質量(g)
23000.0
トラスココード
429-9638
材質1
本体:合成ゴム(天然ゴム+リサイクル)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAKU-T10-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムならではの耐久性に富んだ、多目的用途にも対応可能なゴムマットです
・弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です
・コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています
・鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です
・防音・防振性能に優れています
・2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます
・再生ゴムを有効利用した環境配慮型製品です
【用途】
・屋内外の足元のすべり止め、養生に
・資材スペースの床材として
・現場の段差の解消に
・遊具下やグレーチングの安全対策に
【材質】
・本体:合成ゴム(天然ゴム+リサイクル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

らくらくマット RAKU-T10-BKの型番RAKU-T10-BKのページです。 型番RAKU-T10-BKに関する仕様情報を記載しております。
らくらくマット RAKU-T10-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらくマット RAKU-T10-BK
グラスマット グリーン GHSタイプ
融雪マット玄関用
エバックサンステップマット(玄関マット)
屋外用マット(エバックサンステップマット)
エバック クロスハードマット(玄関マット)
メーカーHIROSHIMA KASEIHIROSHIMA KASEIユニット山崎産業アズワン山崎産業
通常価格14,00013,83992,340 -2,375 -3,680 -9,526 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ通路用マット通路用マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
厚さ(mm)108----
ブラックグリーン----
長さ(mm)20001000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト