17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトジャッキ(中空ピストン) 1050H

通常単価(税別)
300,457
税込単価
330,503
通常出荷日:1日目

【特長】・中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です・縦、横、斜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    100(10.0)
  • ストローク (mm)
    50
  • ヘッド径(mm)
    40
  • 最低高(mm)
    100.5
  • JANコード
    7350097800124
  • 質量(g)
    3900.0
  • トラスココード
    206-8150
  • 材質1
    本体:スチール、アルミニウム
  • 材質2
    ピストン:高合金鋼

型番:

1050H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1050Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
100(10.0)
ストローク(mm)
50
ヘッド径(mm)
40
最低高(mm)
100.5
JANコード
7350097800124
質量(g)
3900.0
トラスココード
206-8150
材質1
本体:スチール、アルミニウム
材質2
ピストン:高合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1050H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300,457
( 330,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です
・縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します
・ハンドルは360°どの角度からでも操作できます
・製品は密閉されているので水中でも使用できます
・非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます
【材質】
・本体:スチール、アルミニウム
・ピストン:高合金鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトジャッキ(中空ピストン) 1050Hの型番1050Hのページです。 型番1050Hに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトジャッキ(中空ピストン) 1050Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトジャッキ(中空ピストン) 1050H
ロング式油圧ジャッキ
三段式油圧ジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
2段式オイルジャッキ 4ton
2段式オイルジャッキ 1.5ton
メーカーSIMSONマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格300,45775,55457,05359,88023,54618,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))100(10.0)20(2)30(3)100(10)40(4)15(1.5)
ストローク(mm)50480150100160205
ヘッド径(mm)40-----
最低高(mm)100.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト