17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポータブル電源 Pシリーズ

通常単価(税別)
104,000175,000特別価格
税込単価
114,400192,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・世界約70か国でポータブル電源を販売しているトップメーカーです。・リン酸鉄リチウムバッテリー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コンセント個数

定格出力(W)

(W)

最大出力(W)

(W)

容量

(wh)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

USB

セット内容

最小発注数量
2
600
1200
504
290
205
234
USB-A×2口、USB-C×1口
カーチャージャケーブル、ソーラー充電ケーブル、ACアダプター充電用ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書
1個
2
1000
2000
864
314
209.5
255.8
USB-A×2口、USB-C×2口
カーチャージャケーブル、ソーラー充電ケーブル、ACアダプター充電用ケーブル、取扱説明書
10個
4
1800
2700
1440
340
247
317
USB-A×4口、USB-C×1口
カーチャージャケーブル、ソーラー充電ケーブル、ACアダプター充電用ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書
1個
-
-
-
806
290
205
234
-
バッテリー拡張ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,00091,770
( 100,947 )
1日目
105,00090,898
( 99,988 )
1日目
175,000135,555
( 149,111 )
1日目
104,00087,110
( 95,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界約70か国でポータブル電源を販売しているトップメーカーです。
・リン酸鉄リチウムバッテリーを搭載し、IP65 等級の防水防塵仕様で、水や塵にも強いため、どんな天候でも快適に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Pシリーズ
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
メーカーBLUETTI JAPANECOFLOWJACKERYECOFLOWANKERECOFLOW
通常価格104,000-276,00014,455 -490,00031,537 -360,000
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目9日目9日目
対応電圧(V)単相100Vその他-その他単相100Vその他
商品タイプその他その他-その他その他その他
入力電圧(V)100-----
出力電圧(V)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト