17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

混紡軍手(目付600g)

通常単価(税別)
9,072
税込単価
9,979
通常出荷日:4日目

【特長】・200双入りのお買い得パックです・使い切りタイプの経済的な定番軍手です。・軍手の繊維を白く漂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • ホワイト
  • JANコード
    4550414019328
  • トラスココード
    249-3843
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    綿
  • 材質2
    ポリエステル
  • リストカラー
  • 内容量
    200双

型番:

TGM600W-200P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGM600W-200Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
ゲージ
7
ホワイト
JANコード
4550414019328
トラスココード
249-3843
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
12000.0
材質1
綿
材質2
ポリエステル
リストカラー
内容量
200双
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGM600W-200P

内容量

最小発注数量
200双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,072
( 9,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200双入りのお買い得パックです
・使い切りタイプの経済的な定番軍手です。
・軍手の繊維を白く漂白することで、見た目にも清潔感があり臭いが発生しにくいです。
【材質】
・綿
・ポリエステル
・その他

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

混紡軍手(目付600g)の型番TGM600W-200Pのページです。 型番TGM600W-200Pに関する仕様情報を記載しております。
混紡軍手(目付600g)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
混紡軍手(目付600g)
純綿軍手 目付
混紡軍手 10ゲージ
女性用すべり止め手袋 7G
純綿軍手(10ゲージ)
特綿軍手(12双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,072110 -41616914,957955
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ軍手軍手軍手すべり止め軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ77107108
ホワイト生成生成ホワイト生成生成
JANコード4550414019328-4989999610604498999925634545504140192984989999019452

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト