ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
【特長】
・コンクリートや鋳鉄管の切断に!
・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動
・排気ガスを出さない為、屋内や地下でも使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~