17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス(太腿部パススルー)

通常単価(税別)
22,120円~24,932円
税込単価
24,332円~27,425円
通常出荷日:1日目

【特長】・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 胴ベルト
    有
  • 色
    黒
  • フック口開き(mm)
    53
  • サイズ
    M
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    パススルー
  • 腰バックル
    スライド
  • 最大使用可能質量 (kg)
    200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツインランヤード

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
無
シングル
4962087405528
161-1720
2280.000
1個
有
ダブル
4962087405535
161-1721
2740.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,120円
( 24,332円 )
1日目
24,932円
( 27,425円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します
・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス(太腿部パススルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス(太腿部パススルー)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
フルハーネス安全帯 本体のみ
フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコトラスコ中山ハネウェルエスコ
通常価格22,120円-40,075円29,999円29,273円 -10,581円45,259円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目5日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ
胴ベルト有有無無無有
色黒黒ブラックその他その他ブラック
フック口開き(mm)5353----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト