17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(アルミ製バックル)

  • 商品種類
    柱上安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 胴ベルト寸法 幅×長さ (mm)
    50×1200
  • トラスココード
    161-5695
  • JANコード
    4989999306613
  • 質量(g)
    1100
  • フック口開き(mm)
    50

型番:

TSB-59AA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TSB-59AA-BKの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
胴ベルト寸法 幅×長さ(mm)
50×1200
トラスココード
161-5695
JANコード
4989999306613
質量(g)
1100
フック口開き(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-59AA-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,073
( 14,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます
・最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(アルミ製バックル)の型番TSB-59AA-BKのページです。 型番TSB-59AA-BKに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(アルミ製バックル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(アルミ製バックル)
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(スチール製バックル)
胴ベルト型(巻取式ランヤード)
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山タイタン基陽
通常価格13,07311,3569,88813,06420,262 -13,136
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯ランヤード柱上安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました