ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    無
  • 詳細タイプ
    シングル
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    L
  • 質量(g)
    1700
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フック
    FS-93SV(軽量・SV回転)
  • ランヤード長さ(mm)収縮時
    1100~1200
  • ランヤード長さ(mm)伸長時
    1550
  • 仕様詳細
    箱入り(BOX)

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4956133064500
163-5027
1個
黒
4956133075254
163-6580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,191円
( 21,110円 )
1日目
19,191円
( 21,110円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます
・ノビロンランヤード1本付きです
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工トラスコ中山藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格19,191円29,273円 -28,523円 -35,352円 -40,928円37,850円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード無有無有無無
胴ベルト無無無無有有
詳細タイプシングル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト