ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ワゴン用オプション小物フック
【仕様】
・外寸:W150×D80mm
・内寸:Φ47×H50mm
・許容荷重:3kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

サカエ
ニューパールワゴン用天キャップ(4個)
0通常価格(税別):831円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
0通常価格(税別):21,031円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

サカエ
サカエオリジナルキャスター 自在ストッパー付
0通常価格(税別):894円

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):13,363円~