ツール用品技術窓口

ツールワゴン用オプションフック

通常単価(税別)
4,559円
税込単価
5,015円
通常出荷日:3日目

フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板皿型のみに取付け可能)

  • 間口 (mm)
    150
  • 奥行 (mm)
    96
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4549347254821
  • 許容荷重
    3kg

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

TWF-2F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWF-2Fの仕様・寸法情報

間口(mm)
150
奥行(mm)
96
高さ(mm)
60
その他
オプション
JANコード
4549347254821
許容荷重
3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWF-2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,559円
( 5,015円 )
3日目

詳細情報

基本情報

フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板皿型のみに取付け可能)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン用オプションフックの型番TWF-2Fのページです。 型番TWF-2Fに関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴン用オプションフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン用オプションフック
ツールワゴン用オプションスプレー缶フック
ツールワゴン用オプション六角棒レンチフック
ツールワゴン用オプションペンチフック
ツールワゴン用オプションドライバフック
ツールワゴン用オプションテープカッターフック
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格4,559円6,434円4,303円4,648円4,278円4,903円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
間口(mm)150170150150150146
奥行(mm)9610927605167
高さ(mm)6012363606047
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード454934725482145493472548454549347254838454934725481445493472548074549347254852

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました