ツール用品技術窓口

パンチングパネル用オプション ペンフック(大) SFN-34P

通常単価(税別)
3,507
税込単価
3,858
通常出荷日:3日目

付属のビス(抜け止め)でパンチングパネルへ簡単に取り付けられるペンフックです。

  • 商品タイプ1
    その他
  • 間口 (mm)
    Φ76
  • 高さ (mm)
    100
  • その他
    オプション
  • 適合パネル
    パンチング用
  • 許容荷重 (kg)
    4
  • 詳細タイプ
    ペンフック(大)
  • JANコード
    4549347453750
  • 付属品
    抜け止めビス1本

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SFN-34P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFN-34Pの仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
間口(mm)
Φ76
高さ(mm)
100
その他
オプション
適合パネル
パンチング用
許容荷重(kg)
4
詳細タイプ
ペンフック(大)
JANコード
4549347453750
付属品
抜け止めビス1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-34P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,507
( 3,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

付属のビス(抜け止め)でパンチングパネルへ簡単に取り付けられるペンフックです。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用オプション ペンフック(大) SFN-34Pの型番SFN-34Pのページです。 型番SFN-34Pに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネル用オプション ペンフック(大) SFN-34Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用オプション ペンフック(大) SFN-34P
パンチングパネル用オプション ペンチフック
ファイル収納フック
ロングフック(2本掛け)
サカエ スプレー缶フック
パーツボックスフック
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3,5071,8814,7141,5445,4193,537
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1その他パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)Φ766025062450450
高さ(mm)10053295218073
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合パネルパンチング用共用共用パンチング用共用共用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト