ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
サカエ 中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ) |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
サカエ 軽量作業台KHタイプ |
|
サカエ RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) |
【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック・50mmピッチ段替え可能
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
91,540円 ( 100,694円 ) | 10日目 |
91,540円 ( 100,694円 ) | 10日目 |
99,499円 ( 109,449円 ) | 10日目 |
99,499円 ( 109,449円 ) | 10日目 |
105,877円 ( 116,465円 ) | 10日目 |
105,877円 ( 116,465円 ) | 10日目 |
98,900円 ( 108,790円 ) | 10日目 |
98,900円 ( 108,790円 ) | 10日目 |
106,005円 ( 116,606円 ) | 10日目 |
106,005円 ( 116,606円 ) | 10日目 |
116,171円 ( 127,788円 ) | 10日目 |
116,171円 ( 127,788円 ) | 10日目 |
108,709円 ( 119,580円 ) | 10日目 |
108,709円 ( 119,580円 ) | 10日目 |
118,939円 ( 130,833円 ) | 10日目 |
118,939円 ( 130,833円 ) | 10日目 |
126,516円 ( 139,168円 ) | 10日目 |
126,516円 ( 139,168円 ) | 10日目 |
117,077円 ( 128,785円 ) | 10日目 |
117,077円 ( 128,785円 ) | 10日目 |
133,600円 ( 146,960円 ) | 10日目 |
133,600円 ( 146,960円 ) | 10日目 |
142,274円 ( 156,501円 ) | 10日目 |
142,274円 ( 156,501円 ) | 10日目 |
70,927円 ( 78,020円 ) | 10日目 |
70,927円 ( 78,020円 ) | 10日目 |
74,690円 ( 82,159円 ) | 10日目 |
74,690円 ( 82,159円 ) | 10日目 |
73,618円 ( 80,980円 ) | 10日目 |
73,618円 ( 80,980円 ) | 10日目 |
79,894円 ( 87,883円 ) | 10日目 |
79,894円 ( 87,883円 ) | 10日目 |
80,098円 ( 88,108円 ) | 10日目 |
80,098円 ( 88,108円 ) | 10日目 |
83,708円 ( 92,079円 ) | 10日目 |
83,708円 ( 92,079円 ) | 10日目 |
84,295円 ( 92,725円 ) | 10日目 |
84,295円 ( 92,725円 ) | 10日目 |
90,277円 ( 99,305円 ) | 10日目 |
90,277円 ( 99,305円 ) | 10日目 |
75,545円 ( 83,100円 ) | 10日目 |
75,545円 ( 83,100円 ) | 10日目 |
81,170円 ( 89,287円 ) | 10日目 |
81,170円 ( 89,287円 ) | 10日目 |
80,251円 ( 88,276円 ) | 10日目 |
80,251円 ( 88,276円 ) | 10日目 |
84,843円 ( 93,327円 ) | 10日目 |
84,843円 ( 93,327円 ) | 10日目 |
83,861円 ( 92,247円 ) | 10日目 |
83,861円 ( 92,247円 ) | 10日目 |
89,333円 ( 98,266円 ) | 10日目 |
89,333円 ( 98,266円 ) | 10日目 |
90,838円 ( 99,922円 ) | 10日目 |
90,838円 ( 99,922円 ) | 10日目 |
97,726円 ( 107,499円 ) | 10日目 |
97,726円 ( 107,499円 ) | 10日目 |
81,297円 ( 89,427円 ) | 10日目 |
81,297円 ( 89,427円 ) | 10日目 |
87,624円 ( 96,386円 ) | 10日目 |
87,624円 ( 96,386円 ) | 10日目 |
【特長】
・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック
・50mmピッチ段替え可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~