17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式チェンソー MUC022GRU

通常単価(税別)
93,691
税込単価
103,060
通常出荷日:3日目

【特長】・35mLエンジンクラス同等の粘り強さと優れた加速性(マキタ社比)・バッテリ、充電器付属

  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    40
  • 二重絶縁
  • 本体・セット
    本体・バッテリBL4040F・充電器DC40RA付
  • 標準付属品
    チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16・丸型ヤスリ4

型番:

MUC022GRU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUC022GRUの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
40
二重絶縁
本体・セット
本体・バッテリBL4040F・充電器DC40RA付
標準付属品
チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16・丸型ヤスリ4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUC022GRUMUC022GRU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,691
( 103,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・35mLエンジンクラス同等の粘り強さと優れた加速性(マキタ社比)
・バッテリ、充電器付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式チェンソー MUC022GRUの型番MUC022GRUのページです。 型番MUC022GRUに関する仕様情報を記載しております。
充電式チェンソー MUC022GRUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式チェンソー MUC022GRU
250ミリ充電式チェンソーMUC002G
250ミリ充電式チェンソー MUC254
充電式高枝チェンソー MUA200DZ
コード式チェンソーMUC
充電式チェンソーMUC357D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格93,69185,87233,570 -32,08616,890 -30,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソー
電圧(V)40401818単相10018
二重絶縁
本体・セット本体・バッテリBL4040F・充電器DC40RA付本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付-本体のみ--
標準付属品チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16・丸型ヤスリ4丸型ヤスリ4・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16肩掛けバンド・チェーンカバー・チェーンオイルチェーンオイル、チェーンカバーチェーンオイル・チェーンカバー・丸型ヤスリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト