17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS キャスター(パーテーション用)AP-C AP-C

OS キャスター(パーテーション用)AP-C

通常単価(税別)
2,020
税込単価
2,222
通常出荷日:14日目

【特長】・衝立(パーティーション)用キャスターです。・ブラケットに取り付けます。・キャスター付きの場合...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャスター
  • トラスココード
    136-2660
  • 質量(g)
    100.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

AP-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番:AP-C
【商品仕様】
・衝立(パーティーション)用キャスター
・単体1台分だと4ヶ(2組)必要です。

AP-Cの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
キャスター
トラスココード
136-2660
質量(g)
100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝立(パーティーション)用キャスターです。
・ブラケットに取り付けます。
・キャスター付きの場合、H46mmアップします。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS キャスター(パーテーション用)AP-Cの型番AP-Cのページです。 型番AP-Cに関する仕様情報を記載しております。
OS キャスター(パーテーション用)AP-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS キャスター(パーテーション用)AP-C
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格2,02020,58420,58412,80910,99212,246
通常出荷日14日目8日目8日目8日目8日目8日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプキャスター-----
トラスココード136-2660457-1754457-1771457-2076457-2092457-2106
質量(g)100.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト