ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト

通常単価(税別)
48,89041,967
税込単価
53,77946,164
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・冷蔵室はドアポケットに2Lのペットボトルも収納でき、クリアケースが付いているので、野菜や果物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 電源 (V)
    100V
  • 外寸法 (mm)
    480×525×1160
  • 内容量 (L)
    118
  • 冷却性能(℃)冷凍
    -18以下
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4967576493475
  • 質量(g)
    31000
  • トラスココード
    257-2703
  • 材質1
    鋼板、PS、PP、ガラス
  • 定格内容積(L)冷蔵
    90
  • 定格内容積(L)冷凍
    28

ご注意

  • 商品は軒下渡しになります。

型番:

IRSD-12B-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IRSD-12B-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)
100V
外寸法(mm)
480×525×1160
内容量(L)
118
冷却性能(℃)冷凍
-18以下
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4967576493475
質量(g)
31000
トラスココード
257-2703
材質1
鋼板、PS、PP、ガラス
定格内容積(L)冷蔵
90
定格内容積(L)冷凍
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IRSD-12B-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,89041,967
( 46,164 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷蔵室はドアポケットに2Lのペットボトルも収納でき、クリアケースが付いているので、野菜や果物もストックできます。
・汚れがふき取りやすいガラス棚で、お手入れがしやすいです。
・トップテーブルの耐荷重30kgなので、電子レンジも載せられて、スペースが有効活用できます。
【用途】
・食品の保管に。
【材質】
・鋼板、PS、PP、ガラス

ご注意

  • 商品は軒下渡しになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイトの型番IRSD-12B-Wのページです。 型番IRSD-12B-Wに関する仕様情報を記載しております。
冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー
カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-W
AC100V/52W 冷蔵庫
AC100V/58W 冷蔵庫
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格48,890112,964148,149138,89023,60038,539
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)480×525×1160595(間口)×600(奥行)×1850(高さ)635(間口)×680(奥行)×1860(高さ)595(間口)×600(奥行)×1890(高さ)472(W)×450(D)×492(H)478(W)×509(D)×852(H)
内容量(L)11891(冷凍)、208(冷蔵)129(冷凍)、191(冷蔵)91(冷凍)、205(冷蔵)4590(冷凍庫:28、冷蔵庫:62)
冷却性能(℃)冷凍-18以下-18以下-18以下-18以下--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト