ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2

通常単価(税別)
135,982円
税込単価
149,580円
通常出荷日:8日目

【特長】・上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。・泥汚れ等が付きやすく、洗浄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    手押しタイプ
  • その他
    オプション
  • 吐出水量(L/min)
    13~30
  • 奥行(mm)
    510
  • 高さ(mm)
    1460
  • 常用設定圧力(MPa)
    27
  • 幅(mm)
    1280
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    473-7236

型番:

SSC-521-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSC-521-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
手押しタイプ
その他
オプション
吐出水量(L/min)
13~30
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1460
常用設定圧力(MPa)
27
幅(mm)
1280
質量(g)
14000.0
トラスココード
473-7236

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSC-521-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,982円
( 149,580円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。
・泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。
・冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。
・前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。
・ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2の型番SSC-521-2のページです。 型番SSC-521-2に関する仕様情報を記載しております。
回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
手押し式床洗浄機 SC401
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1
メーカースーパー工業ケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャー
通常価格135,982円452,232円2,551,539円1,162,129円11,518円 -195,893円
通常出荷日8日目2日目19日目4日目1日目〜2日目
商品タイプその他床洗浄機床洗浄機床洗浄機その他床洗浄機
仕様手押しタイプ電動タイプバッテリータイプ手押しタイプ-電動タイプ
その他オプション---オプション-
吐出水量(L/min)13~30-----
奥行(mm)510-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました