17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電スタンド

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:1日目

【特長】・専用充電スタンドです【仕様】・適合機種:DJP321/P322

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    5連充電スタンド
  • JANコード
    4969182395785
  • トラスココード
    257-1449
  • 適合機種
    DJP321/P322
  • 質量(g)
    292

型番:

EDC312R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDC312Rの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
5連充電スタンド
JANコード
4969182395785
トラスココード
257-1449
適合機種
DJP321/P322
質量(g)
292

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDC312R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用充電スタンドです
【仕様】
・適合機種:DJP321/P322

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スタンドの型番EDC312Rのページです。 型番EDC312Rに関する仕様情報を記載しております。
充電スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スタンド
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
アルインコ 急速充電器
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
アルインコ イヤホンマイクアダプター
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格11,0002,5005,4674,32819,2164,809
通常出荷日1日目4日目2日目4日目6日目4日目
その他オプション---オプションオプション
詳細タイプ5連充電スタンド-----
JANコード496918239578549691823922584969182392456496918239223449691823936514969182393590
トラスココード257-1449854-8185854-8188854-8184854-8208854-8202
適合機種DJP321/P322DJ-P921DJP240、DJP300、DJP35D、DJR200D、DJM10DJ-P921DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50DJP45

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト