ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載用PAアンプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

定格出力(W)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
149-0940
270
10
89.5
35
90
1個
149-0941
560
20
120
40
94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,735円
( 15,109円 )
5日目
21,832円
( 24,015円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・車載用PAアンプです
・型番:YA-415B…定格出力:10W
・型番:YA-424B…定格出力:20W

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載用PAアンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載用PAアンプ
車載用PAマイク付アンプ
セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)
車載用拡声装置 スピーカー
メガホン
フレキシブル型マイクロホン マイク
メーカーノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機
通常価格13,735円-11,462円 -24,902円13,116円 -20,126円 -13,830円
通常出荷日5日目1日目〜1日目4日目1日目4日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしサイレンなし-なし
防水性無無有無無無
電源DC24VDC12V単2乾電池×6本(別売)-単2乾電池×6本(別売)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト