ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work

通常単価(税別)
23,51118,992
税込単価
25,86220,891
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・演色性の高い(CRI90)LEDを使用し、太陽光に近い自然な明かりです・衝撃や汚れからレンズ...

詳細を確認

ご注意

  • ブーストモードはバッテリー保護等の為から約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

型番:

502195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502195の仕様・寸法情報

全光束(lm)
1000(ブースト)/600(強)/200(中)/15(弱)
特殊用途
防水
電池種類
その他
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4058205021029
トラスココード
244-0881
奥行(mm)
55
高さ(mm)
53
幅(mm)
75
質量(g)
282.000
材質1
ポリカーボネート
最大点灯時間(h)
約60
充電時間(時間)
約3.5
使用電池
専用充電池
電源
専用充電池
保護等級
IP67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,51118,992
( 20,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・演色性の高い(CRI90)LEDを使用し、太陽光に近い自然な明かりです
・衝撃や汚れからレンズを保護するゴム製カバーとレンズシールド付きです
・ワイド、スポットを簡単に調整可能なアドバンスフォーカスを搭載しています
・回転式スイッチによる無段階調光が可能です
・ヘッド部は角度調整が可能です
・IP67の高い防塵防水レベルです
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています
・目に優しい暖色系LEDを搭載しています
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • ブーストモードはバッテリー保護等の為から約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Workの型番502195のページです。 型番502195に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core
充電式ヘッドライト H19R Core
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERFENIXLIGHT
通常価格23,51117,63937,20015,04142,22310,631
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
全光束(lm)1000(ブースト)/600(強)/200(中)/15(弱)500(ブースト)/300(強)/15(弱)2500(ブースト)/1000(強)/20(弱)500(ブースト)/300(強)/15(弱)3500(ブースト)/1600(パワー)/800(ミドル)/200(ロー)600
特殊用途防水防水防水防水その他防水
電池種類その他その他その他その他リチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード40582050210294058205020992405820502105040582050208794058205020961-
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト