ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走式高所作業車(シザースリフト) GSシリーズ

通常単価(税別)
3,313,766円~5,786,533円
税込単価
3,645,143円~6,365,186円
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・バッテリー式のため安全で静かです・優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです・エクステンシ...

詳細を確認

ご注意

  • 高所作業車特別教育の運転資格が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

最大使用質量

(Kg)

最大作業床高さ

(m)

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

作業床寸法(mm)

収納寸法(mm)

最小発注数量
227
4.47
362-2791
1830×820
1329000.0
760×1660~2550
820×1830×2160
1個
227
5.79
362-2794
2440×810
2145000.0
810×2270~3180
810×2440×2320
1個
454
5.99
362-2790
2440×1160
1971000.0
1160×2260~3180
1160×2440×2320
1個
318
6.71
362-2793
2440×1160
2367000.0
1160×2260~3180
1160×2440×2430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,313,766円
( 3,645,143円 )
18日目
5,005,208円
( 5,505,729円 )
1日目
5,370,170円
( 5,907,187円 )
1日目
5,786,533円
( 6,365,186円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー式のため安全で静かです
・優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです
・エクステンション・デッキ装備により、簡単・安全・スムーズに伸ばせる伸縮デッキです
【用途】
・屋内外両方の高所作業に

ご注意

  • 高所作業車特別教育の運転資格が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自走式高所作業車(シザースリフト) GSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自走式高所作業車(シザースリフト) GSシリーズ
自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432M
高所作業台"アップスタージュニア"
折りたたみ式作業台
高所作業台"アップスター"
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー
メーカーアルインコアルインコ日鐵住金建材長谷川工業日鐵住金建材ピカコーポレイション
通常価格3,313,766円-3,128,654円702,876円26,212円 -585,135円 -3,590,608円 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目1日目〜8日目19日目
商品タイプ高所作業台高所作業台高所作業台-高所作業台高所作業台
電源(V)AC100AC100----
よく一緒に購入される商品

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト