ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)

通常単価(税別)
1,034,044
税込単価
1,137,448
通常出荷日:2日目

【特長】・燃焼効率を高めたヒートコイル式ボイラーは、安定した温水を供給します・均一な圧力を発生し洗い、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    温水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    1330
  • 高さ(mm)
    1060
  • 騒音値(dB)
    90
  • 吐出圧力(MPa)
    3~19
  • 吐出水量(L/min)
    7.8~16.6
  • 幅(mm)
    750
  • 質量(g)
    178000.0
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • 電源(V)
    三相200
  • ボイラー加熱温度(℃)
    30~155
  • 消費電力(W)
    7800
  • 給水方式
    直結・自吸

ご注意

  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。

型番:

1.071-909.0-HDS-10-19-M-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.071-909.0-HDS-10-19-M-50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
温水
仕様
電動タイプ
JANコード
4054278140322
トラスココード
317-4108
奥行(mm)
1330
高さ(mm)
1060
騒音値(dB)
90
吐出圧力(MPa)
3~19
吐出水量(L/min)
7.8~16.6
幅(mm)
750
質量(g)
178000.0
電源コード長さ(m)
4.5
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
ボイラー加熱温度(℃)
30~155
消費電力(W)
7800
給水方式
直結・自吸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.071-909.0-HDS-10-19-M-50HZ

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
4054278140322
317-4108
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034,044
( 1,137,448 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃焼効率を高めたヒートコイル式ボイラーは、安定した温水を供給します
・均一な圧力を発生し洗い、ムラがなく効率の良い洗浄ができます
・操作パネルは、作業内容が一目で分かる絵入りダイヤルと、明るいLEDライトのモニターランプなので、分かりやすく作業者を選びません
・手元のサーボプレスユニットを回すことで、最適な圧力と水量に調節できます
・大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます
【用途】
・機械洗浄用
・各種工場用

ご注意

  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)の型番1.071-909.0-HDS-10-19-M-50HZのページです。 型番1.071-909.0-HDS-10-19-M-50HZに関する仕様情報を記載しております。
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
業務用小型高圧洗浄機 HPWM
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンストラスコ中山
通常価格1,034,044143,33566,937791,2131,107,570 -72,470
通常出荷日2日目1日目9日目2日目4日目〜1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能温水冷水冷水冷水温水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ
奥行(mm)1330380335870--
高さ(mm)10609308451170--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト