17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ

通常単価(税別)
10,58720,285
税込単価
11,64622,314
通常出荷日:11日目

【特長】・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • シルバー
  • 材質1
    表材:アルミパウダーコーティング
  • 幅(mm)
    650
  • 材質2
    中材:ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    約1.0
  • 幅(m)
    0.65
  • 材質3
    裏材:アクリル樹脂
  • 可視光線透過率(%)
    99.3
  • UVカット率 (%)
    約96.8

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4989999003901
137-4093
3900
10
1個
4989999003895
137-4094
1980
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,285
( 22,314 )
11日目
10,587
( 11,646 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます
・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます
・カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます
【用途】
・夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に
【材質】
・表材:アルミパウダーコーティング
・中材:ポリエステル
・裏材:アクリル樹脂

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
遮熱アルミ箔シート
遮光・遮熱メッシュシート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,587-6808801,42915,244 -1,571 -
通常出荷日11日目1日目1日目2日目1日目〜1日目〜
商品タイプフィルム頭周り用品-頭周り用品フィルムフィルム
シルバーブルーグレー(表面)/ブルー(裏面)ブルーシルバー-
材質1表材:アルミパウダーコーティング生地:ポリエステルレーヨン100%(表面)生地:ポリエステル基材:アルミ箔織物本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤
幅(mm)65090120115--
材質2中材:ポリエステル中身:シリカゲルポリエステル100%(裏面)中身:シリカゲル-離型フィルム:ポリオレフィン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト