ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用

通常単価(税別)
88,823円
税込単価
97,705円
通常出荷日:1日目

【特長】・スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドで...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

611100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

611100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
溶接シールド
JANコード
4550309126964
トラスココード
350-0816
適合機種
617800J
質量(g)
665.000
視界の広さ(mm)
73×109
-
-

型番リスト

表示件数
型番
611100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,823円
( 97,705円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用の型番611100のページです。 型番611100に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03TW 610021
スピードグラス(TM) ヘッドバンド 613200
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格88,823円72,912円2,352円54,534円16,931円10,539円
通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプその他溶接面用プレートその他---
JANコード455030912696445503091269714550309127022455030939762345503091270394550309127015
詳細タイプ溶接シールド-----
トラスココード350-0816350-0822350-0820699-0625350-0815350-0818
適合機種617800J617800J617800J、9100シリーズ、9002NCG5-03PRO / G5-01617800J617800J
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました